Referentie van component
Laserlascel
Grijper
Task & Solution
De combinatie van RoboFlex B.V., YASKAWA robots en onze innovatieve GPD5000 grijperserie tilt automatisering naar een nieuw niveau. Ontdek hoe RoboFlex B.V. snel en nauwkeurig laserlassen uitvoert zonder thermische vervorming en met minimale nabewerking. Onze 3-klauw centrische grijper garandeert blijvende precisie, duurzaamheid en een lange levensduur met onderhoudsintervallen tot 30 miljoen grijpcycli! Deze lekvrije en tegen corrosie beschermde universele grijper werkt in elke omgeving en is ideaal voor dergelijke laserlascellen.
Highlights en technische gegevens
30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Corrosiewerend
Hoge kracht
Standaardcomponenten geïnstalleerd